Опубликуйте свои продукты
M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile
SEPS2BIM

M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile

ICU mobile infant incubator. Mobile unit consisting of a plastic hood enclosed controlled environment. Includes port access, on-door thermometer, oxygen port inlets, heating and humidification systems to create forced air circulation. To be used in the neonatal ICU to provide warm comfortable environments to premature neonates and critically ill newborns.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0810
  • Тип продукцииIncubator
  • Группа продукции Mobile
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1550
  • Ширина (мм)1120
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели