Опубликуйте свои продукты
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

High frequency adult ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific use and configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in intensive care to initiate respiration when changes in the patient's breathing condition occur.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0915
  • Тип продукцииVentilator
  • Группа продукцииVentilator
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1400
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели