Опубликуйте свои продукты
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
Volume ventilator with options for pressure controlled respiration, respiratory mechanics, graphics and display. Unit allows variable flow according to the balance between control pressure and the patient resistance. The respiration unit features adjustable control pressure, cycling rate, sensitivity and oxygen concentration. The respiration unit functions as an assistor and controller of the patient's breathing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0925
  • Тип продукцииVentilator
  • Группа продукцииICU
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1550
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)640
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели