Опубликуйте свои продукты
M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented
SEPS2BIM

M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented

Safety storage cabinet. This unit is of double steel wall construction, with vented grounding attachment, raised leak proof door sill, and adjustable shelving. Equipped with two doors and three-point key lock. The construction meets standards set by OSHA and NFPA Code 30 requirements. Designed for storage of flammable type liquids. The cabinet fits into a laboratory casework configuration and its ventilation ports are in the back to leave the counterspace free. The cabinet requires ventilation ducting and an exhaust fan as part of the HVAC (heating, ventilation and air conditioning) system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM2020
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели