Опубликуйте свои продукты
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Freestanding, single or double door warming cabinet with 2 heated compartments. Compartment and exterior walls are made from stainless steel. Thick fiberglass insulation maintains the interior temperature and keeps the exterior from becoming too hot. Equipped with a sealing door, thermostatic temperature control, status display, heat indicating light, over temperature protection, alarms and an air circulating fan. Unit may have an optional temperature recorder. Manufacturer recommends using a fused disconnect switch in the electrical power circuit. Cabinet may also be installed in a recess. Designed for heating and storing solutions and blankets used in patient care areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM3110
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукции Warming
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели