Опубликуйте свои продукты
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

High capacity, person weighing scale. Large digital readout displays weight in pounds, or kilograms. Hand rails. Shall be supported by fixed heavy-duty legs in stationary position. Capacity up to 800 pounds. Optional equipment: battery pack with rechargeable batteries and built-in recharger. Designed to weigh large ambulatory patients.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4020
  • Тип продукцииScale
  • Группа продукцииPerson Weighing
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)810
  • Глубина (мм)860
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты