Опубликуйте свои продукты
M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Wall mounted otoscope and ophthalmoscope. Includes 6 foot line cord and plug and accepts and includes two handles. Contains head turn-on/turn-off, built-in speculum tray and 8 foot coiled cords. Unit is designed for use in patient exam rooms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4200
  • Тип продукцииOtoscope/Ophthalmoscope
  • Группа продукцииWall Mounted
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели