Опубликуйте свои продукты
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0 из 5 звезд5.0(10 отзывы)
Urodynamic measurement system. Unit consists of uroflowmeter to measure urinary flow, urethral pressure profilometer to measure urethral pressure, multi-channel cystometer to measure bladder capacity and response, and electromyographic recording to measure sphincter and other muscle activity. It includes a LCD monitor, a desktop PC, color printer, and automatic calibration. System is designed to evaluate the storage and transportation of urine in the urinary tract and the cause of abnormal voiding (urination).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4800
  • Тип продукцииUrodynamic Measurement System w/Video
  • Группа продукцииUrodynamic Measurement System w/Video
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1730
  • Ширина (мм)640
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели