Опубликуйте свои продукты
M4830 - Drill, Surgical, Air Drive
SEPS2BIM

M4830 - Drill, Surgical, Air Drive

Sterile air or nitrogen operated air drive drill. Drill and reamer are constructed of stainless steel. Includes bone screw sets. Used for large bone surgery. Requires operating pressure of 120 pi.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4830
  • Тип продукцииDrill
  • Группа продукцииSurgical
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты