Опубликуйте свои продукты
M4905 - Chair, Dialysis
SEPS2BIM

M4905 - Chair, Dialysis

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
Dialysis chair. Unit consists of a welded steel frame. It has durable stain resistant vinyl upholstery and is mounted on 4 casters. It contains an IV attachment and drainage bag hook. Unit has built-in Trendelenburg positioning. Chair is designed for long term seating comfort during dialysis treatment or any other extended chair treatment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4905
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииDialysis
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1240
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)1960
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели