Опубликуйте свои продукты
M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect
SEPS2BIM

M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect

Binocular indirect ophthalmoscope. Unit consists of headband and crown, halogen quartz lamp, multi-coated aspherical lenses, scleral depressor and mirror. It also includes a control switch that regulates the illumination from 2 to 6 volts. Used to examine presence of blood vessels in patient's pupils.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM5535
  • Тип продукцииOphthalmoscope
  • Группа продукцииBinocular
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)10
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели