Опубликуйте свои продукты
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Eye exam phoropter unit with motor operated chair. Unit consists of an adjustable chair, and phoropter unit for eye examination, mounted on a stand. Stand includes an additive tray with keratometer arm and tray and a integral instrument tray. Unit is designed for use during ophthalmic examinations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM5600
  • Тип продукцииUnit
  • Группа продукцииExam
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)1220
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки