Опубликуйте свои продукты
M7415 - Light, Exam, Wall Mounted
SEPS2BIM

M7415 - Light, Exam, Wall Mounted

Wall mounted examination light. Unit features high intensity color-corrected lighting, a tungsten halogen lamp and a supporting arm with minimum reach of 45 inches. Physical dimensions refer to the retracted light; one length of the dual swing arm from the wall mount in width and depth and the combined height of the lamp head and folded arms. See manufacturer's requirements for screws and pull-out strengths for mounting. Unit may also have a center mount detachable and sterilizable control handle. The unit is used in clinical treatment rooms and hospital rooms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7415
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииExam
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)410
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)940
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели