Опубликуйте свои продукты
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
Ceiling mounted surgical light. Consists of a single lamp head up to 24" in diameter depending on the manufacturer. Unit provides heat filtered, color corrected light. Most lights require a minimum ceiling height of 8 feet 2 inches; check manufacturers' specific recommendations. Light head is in a movable yoke attached to a column hanging from the ceiling. For minor surgery and obstetrical procedures. Physical dimensions refer to the retracted light; one length of the dual swing arm around the center mount for width and depth and the height is the combined lamp head and folded arms height.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7470
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииSurgical
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)810
  • Глубина (мм)810
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели