Опубликуйте свои продукты
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Dual head surgical light mounted from a single pole. Both heads are of equal size and hang from individual swing arms. Each light head contains several light sources, an intensity control and a detachable, sterilizable handle. The minimum required ceiling height for most models is 9'-2"; refer to the manufacturers' specifications. The database height dimension below refers to the height of the lamp heads themselves. Width and depth are the sum of the swing arm length and lamp head diameter. This light is for use in major and minor surgical procedures.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7485
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииSurg
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)380
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)1800
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели