Опубликуйте свои продукты
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

32 channel electroencephalograph. Unit consists of a cart, regulated power supply, a chart drive, an input cable, a master electrode selector, a monitor, electronic data storage devices, a computer and a plastic stimulator. Unit features fully automatic or manual operation, photic stimulation and a built-in impedance meter. The unit is designed for maximum efficiency in recording and performing encephalographic studies. The system offers a full range of electrode selection and programmed protocols. This is an advanced diagnostic unit for use in neurology clinics.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7723
  • Тип продукцииElectroencephalograph
  • Группа продукции32 Channel
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1400
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели