Опубликуйте свои продукты
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 из 5 звезд4.7(14 отзывы)
Central processor for the analysis of Holter monitor recordings. System permits the high speed downloading of Holter recordings into a central database, automated recording analysis and storage, report generation, listing clinical findings and tracking final reports. System may include a monitor, keyboard, scanner, printer, input port and a disk drive storage device.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7770
  • Тип продукцииComputer
  • Группа продукцииHolter Monitor Analysis System
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)580
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)710
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели