Опубликуйте свои продукты
M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Electronic thermometer. Pocket size unit with easy to read zero Fahrenheit or zero Centigrade LCD display in approximately 20 seconds. Battery operated and enclosed in a heavy duty plastic case. Unit is hand-held portable and may be stand or wall mounted. For patient body temperature readings.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7910
  • Тип продукцииThermometer
  • Группа продукцииElectronic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели