Опубликуйте свои продукты
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Shall be a hydraulically height-adjustable shower trolley for patient transfer and shower. It shall be approximately 77" long x 30" wide with minimum height adjustments range between 23 - 33". It shall have a minimum lift capacity of 330 pounds. Casters shall be a minimum of 4" with wheel locking brakes. Shower Trolley may be configured to work manually or with a battery/electric height adjustment. The unit shall come complete with a wall panel that includes a patient shower and disinfection system, thermostatic mixer and temperature gauge and a stainless steel flush sink.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8000
  • Тип продукцииShower Trolley System
  • Группа продукцииComplete
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1140
  • Ширина (мм)860
  • Глубина (мм)2110
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели