Опубликуйте свои продукты
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Hi/lo metal treatment table. Unit consists of a hydraulic electromechanical power system operated with a hand or foot control. Includes a foam pad, upholstered top with back section adjustable to a full chair position. Adjustable height from 24" to 39". Provides easy access for patients in wheelchair or stretcher. Designed for general examinations as well as orthopedic and Ob-Gyn.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8320
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииTreatment
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1020
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)1980
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели