Опубликуйте свои продукты
M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic proctology examination table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system and foot controls. It includes a vacuum formed vinyl contoured top, a padded arm rest, an adjustable knee rest, a stainless steel drainage pan and a built-in paper roll retainer/cutter. The table is designed for proctology, urology and OB/GYN exams.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM9065
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииExamination
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1020
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)2290
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели