Опубликуйте свои продукты
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic examination treatment table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system with foot controls. It includes vacuum formed vinyl contoured top, padded arm rest, adjustable knee rest, stainless steel drainage pan and built-in paper roll retainer/cutter. Designed for general use in treatment rooms for minor surgical procedures.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM9066
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииExamination
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1040
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)2290
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели