Опубликуйте свои продукты
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Pedestal type, 5 or 6 section, operating table. Pedestal table, mounted on a solid base with casters and locks. Table top surface is fabricated from radio-translucent and conductive panels and is equipped with cassette tunnels in each of the table top sections. Table includes: Electro-hydraulic controls, side rail locking system, grounding receptacle and dual arm support section. It is designed for use in the operating room in a variety of surgical procedures. Table is configured to address the needs of trauma surgery.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM9110
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииOperating, 5 or 6 Section
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1140
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)2260
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели