Опубликуйте свои продукты
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

A sink mounted eyewash station. The unit is designed for emergency eye and face rinsing from soft flow dual spray-heads. The Flow must be activated by the single momentary action and remain on until terminated.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP1965
  • Тип продукцииEyewash
  • Группа продукцииEye/Face
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)180
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели