Опубликуйте свои продукты
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

General purpose refrigerator approximately 84x27x37. This unit is corrosion resistant stainless steel. It has a single self closing door with safety stops. This refrigerator is generally used in commercial kitchens, hospitals and schools.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR7050
  • Тип продукцииRefrigerator
  • Группа продукции25 Cubic Feet
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2130
  • Ширина (мм)740
  • Глубина (мм)890
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели