Опубликуйте свои продукты
R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT
SEPS2BIM

R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT

Commercial refrigerator approximately 75 CUFT with three reach-in doors with a size of 80"W x 35"D x 84"H. This is a general purpose unit used to store perishable goods in commercial kitchens and institutional establishments.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR7600
  • Тип продукцииRefrigerator
  • Группа продукцииThree Door
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2130
  • Ширина (мм)2060
  • Глубина (мм)890
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели