Опубликуйте свои продукты
S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), vacuum, sterilizer utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS0125
  • Тип продукцииSterilizer
  • Группа продукцииStm
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)1020
  • Глубина (мм)1500
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели