Опубликуйте свои продукты
S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL

A recessed mounted (through one wall), single door (right or left-hinged, appropriate door configuration to be indicated on equipment elevation drawings), vacuum, sterilizer utilizing a remote electric steam generator. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). NOTE: For the electric steam generator, refer to JSN: S1830. Door may be power operated.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS0432
  • Тип продукцииSterilizer
  • Группа продукцииStm
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1930
  • Ширина (мм)1520
  • Глубина (мм)2160
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели