Опубликуйте свои продукты
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Loading car and transfer carriage for use with sterilizers having a 24x36x48 chamber. Loading car is a welded, CRS framework with two full-length adjustable shelves of CRS welded sheet metal and wire. Transfer carriage is constructed of a welded CRS or painted for corrosion protection frame and provided two fixed and two swivel casters. Loading car is secured to the transfer carriage by a locking mechanism. For loading and unloading 24x36x48 sterilizers and for transferring goods to and from processing areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS0495
  • Тип продукцииLoading Car & Transfer Carriage
  • Группа продукции24x36x48 Chamber
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15190
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)1630
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели