Опубликуйте свои продукты
S0960 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL
SEPS2BIM

S0960 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL

A recessed mounted (through one wall), double door (vertical sliding with tempered glass window), multi-level, mechanical, washer/disinfector, minimum chamber size 26X24X24, utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Processing cycles are pre-programmed with pre-wash, wash/cleaning, rinse, and thermal rinse/disinfection. For use in health care facilities and laboratories where reusable items (instruments, utensils, anesthesia/respiratory goods, and glassware) are handled for decontamination purposes. This unit is not a substitute for terminal sterilization. Unit available with manual or power door, various electrical configurations, options, and accessories. Price based upon power door, 208V, 3-phase, with various options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS0960
  • Тип продукцииWasher/Disinfector
  • Группа продукцииSTM
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2030
  • Ширина (мм)1120
  • Глубина (мм)940
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели