Опубликуйте свои продукты
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Radiation survey meter. Characteristics/components include hand held and battery operated with a built-in detector; and ability to detect alpha, beta, gamma and x-ray radiation. This unit is used for spot-checking laboratories and other work areas for contamination of equipment, counter tops and floors. The unit is also well suited for detecting accidental exposures to personnel clothes, checking x-ray equipment for possible leakage or locating small spills.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT0025
  • Тип продукцииMeter
  • Группа продукцииRadiation Survey
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)360
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели