Опубликуйте свои продукты
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Ultrasonic wattmeter. Characteristics/components include electronic and mechanical design to provide superior performance and greater durability; clear Plexiglas tubing on the front panel that allows the operator to immediately determine the liquid level within the sealed reservoir; and power measurements that can be conveniently read on the LCD display. This unit is a one-of-a-kind instrument used by biomedical repair persons who regularly test therapeutic ultrasound devices. Unit is battery powered.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT8055
  • Тип продукцииWattmeter
  • Группа продукцииUltrasonic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)280
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели