Опубликуйте свои продукты
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Plastic laminated benchtop. This unit is custom built for all types of darkrooms and loading benches. The length, depth, and color are specifically matched to each installation. The top is 3/4 inch plywood with a 4-1/2 inch high (outside size), backsplash and end returns. Waste bin cutouts are bound with a welded stainless steel rim either 4"X16" or 7"X7" size. This unit is used on top of darkroom casement in X-ray processing rooms and is based on per foot of benchtop.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX1000
  • Тип продукцииBenchtop
  • Группа продукцииPlastic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)610
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели