Опубликуйте свои продукты
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Base storage cabinet. The unit is approximately 37" H x 18" W x 22" D and is designed for X-ray department use. The unit has one hinged door (may have two doors) and two adjustable shelves. The cabinet may be constructed of steel or laminated wood.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX1060
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииBase
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)940
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели