Опубликуйте свои продукты
X5100 - Radiographic Unit, 80 kW, Chest, Digital
SEPS2BIM

X5100 - Radiographic Unit, 80 kW, Chest, Digital

Digital chest system designed solely for making x-ray exposures of the chest. Patients can be standing, seated or lying on their sides. Patient through put is approximately 60 exposures per hour. The configuration of the system consists of a detector subsystem, image processing system, 80 kW high frequency x-ray generator and ceiling suspension or floor mounted column for the x-ray tube. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX5100
  • Тип продукцииRadiographic Unit
  • Группа продукции80 kW
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты