Опубликуйте свои продукты
X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
SEPS2BIM

X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography

4.8 из 5 звезд4.8(13 отзывы)
The CT Scanner System is an noninvasive radiographic technique that involves the reconstruction of a tomographic plane of the body from a large number of collected x-ray absorption measurements taken during a scan around the body's periphery. The CT System shall be a single gantry, whole body scanning system appropriate to support tertiary care facilities with an annual projected workload of less than 5,500 separate studies. System includes DICOM 3.0 or latest version software protocol. System to be procured with turnkey installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX6240
  • Тип продукцииRadiographic Unit
  • Группа продукцииComputerized Tomography (CT)
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели