Опубликуйте свои продукты
X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head
SEPS2BIM

X9830 - Scanner, Nuclear, SPECT, Dual Head

4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)
The system shall be a single plane or variable angle dual detector emission system, designed for fast data acquisition and high patient through put for Single Photo Emission Computed Tomography (SPECT), whole body and general purpose nuclear medicine procedures. It shall be designed to image at any energy range for any procedure. The unit detects and counts photons emanating from radiopharmaceuticals. Collimators available to suit full range applications. The system shall be DICOM 3.0 or latest version, compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX9830
  • Тип продукцииScanner
  • Группа продукцииNuclear
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1930
  • Ширина (мм)2210
  • Глубина (мм)1570
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели