Опубликуйте свои продукты
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4
Seves Glass Block

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

Cпецификация
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1919-8-wave-energy-saving-14
  • Тип продукцииEnergy Saving
  • Группа продукцииBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)80
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)2.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks