Опубликуйте свои продукты
TER CURVO T
TER CURVO T
    Seves Glass Block

    TER CURVO T

    Special glass block pieces have been created for those who wish to finish their "all glass" walls without compromising on design and creativity.
    With its fluid and alluring shape, the Pegasus Curved Terminal glass block elegantly completes the angular joints of "feathered" walls, increasing the design possibilities and aesthetic value of each project. And all without the use of additional materials (cement, plastic, wood or aluminum) for absolute harmony and easy installation.

    From the classic clear version to a rich chromatic range of 6 pastel shades (blue, aquamarine, green, pink, siena, nordica), the Pegasus glass block facilitates the creation of multi-coloured walls for desired emphasis and decorative effects.

    The smooth glass design admits the passage light, maintaining its direction and shape without altering its integrity.

    The transparency of the light reflections through the glass blocks illuminate environments, making them bright and comfortable.

    Cпецификация
    • TER CURVO T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTER-CURVO-T
    • Тип продукцииDesign Line
    • Группа продукцииTER CURVO T
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit