Опубликуйте свои продукты
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
TER CURVO O MET
    Seves Glass Block

    TER CURVO O MET

    To complete the Pegasus Metallised collection, Seves Glassblock created a series of special pieces for those wishing to finish their "all glass" walls without compromising on design, creativity and elegance. These special terminal and angular glass blocks are made with the same technical and aesthetic characteristics that set the Pegasus glass block apart from the rest.

    With its fluid and alluring shape, the Pegasus Metallised Curved Terminal glass block elegantly completes the angular joints of "feathered" walls, increasing the design possibilities and aesthetic value of each project. And all without the use of additional materials (cement, plastic, wood or aluminum) for absolute harmony and easy installation.

    The clear version of the curved terminal block completes the glass structure and adds emphasis to the luminosity and brilliance of light as it hits the transparent glass block.

    Cпецификация
    • TER CURVO O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаter-curvo-o-met
    • Тип продукцииDesign Line
    • Группа продукцииTER CURVO O MET
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit