Опубликуйте свои продукты
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicondens Clim Mini S

    The Sanicondens Clim Mini S is a pump designed to lift air conditioning condensate. Its compact size allows it to fit easily into a wall-mounted air conditioner. It is both efficient and quiet (21 dB(A)), with the ability to suction up to 6 meters in height.When the condensate reaches a certain level in the detection unit, the pump automatically activates to suction and drain it.

    Cпецификация
    • Compact solution for discreet installation

      Quiet: only 21 dB(A)

      Safety system: 130°C thermal protector and anti-overflow alarm

      Easy monitoring: transparent base

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsanicondens-clim-mini-s
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanicondens Clim
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)33
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы