Опубликуйте свои продукты
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanigrease S

    This grease trap can be installed in commercial kitchens producing up to 443 meals/day. It is easily installed as it fits through an existing door: 773 mm wide. It comes with a drain column for the models: SANIGREASE S 680C and SANIGREASE S 1600C. This is a rotation moulded recyclable polyethylene tank with sludge trap. There is an optional alarm available for this unit.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanigreaseS
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanigrease
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код ETIMEC010271
    • Название ETIMOil/petrol/grease trap