Опубликуйте свои продукты
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanipumpSLD700
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanipump
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC010055
    • Название ETIMSubmersible faeces pump