Опубликуйте свои продукты
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanisub Steel

    The Sanisub Steel emergency kit is a complete, ready-to-use solution. It allows water to be efficiently drained from a garage, cellar or any building. The stainless steel pump with its 9 m³ flow rate and lifting height of 7.5m makes it possible to quickly and efficiently pump water. The kit comes complete with a basket that protects the pump from floating foreign bodies, the quick coupling associated with the 15M evacuation hose and the hose support prevents the possible pinching of the hose whilst the pump is working. It has a 10m power supply cable.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanisubSteel
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanisub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC010733
    • Название ETIMSubmersible wastewater pump