Опубликуйте свои продукты
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 2 GR

    The Sanicubic 2 GR is the ideal lifting solution for lifting black water from single-family houses and apartments for high lifting heights. Indeed, in addition to its compact dimensions, this lifting station is equipped with 2 three-phase alternating dilerative pumps that can pump domestic wastewater up to 55°C from toilets, bathrooms, kitchens or laundries up to 39m vertically. It has a comfort control unit included in the delivery that ensures the monitoring, control and regulation of the useful volumes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSFA020008
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanicubic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC011009
    • Название ETIMFaeces pump with standard motor