Опубликуйте свои продукты
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanispeed +

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    The Sanispeed + is the ideal solution to install a complete and professional kitchen for a restaurant. Suitable for water softener, its 4 inputs allow it to connect the useful equipment of a kitchen. The pump has a low engagement allowing it to remain discreet, particularly thanks to its low noise level (42 dB (A)) and has a flow rate of 100 L/min. Finally, the integrated pump can lift water up to 7m vertically and 70m horizontally.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSFA020010
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииPumps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Вспомогательный материалPP-MD
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)6.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC010326
    • Название ETIMSelf-priming horizontal pump