Опубликуйте свои продукты
(BR) Cleanroom CR350B
Signify Brazil

(BR) Cleanroom CR350B

Ao operar uma instalação onde são exigidos os mais altos níveis de higiene, as exigências sobre a luz também são muito altas. Deve cumprir padrões rigorosos; Deve ser fácil de limpar, livre de poeira, selado e à prova d'água – tudo isso oferecendo desempenho óptico excepcional. As luminárias Philips Cleanroom CR350B são projetadas especificamente para instalações onde a higiene é crítica, como hospitais, laboratórios, salas cirúrgicas e de exame, bem como para aplicações na indústria farmacêutica. Essas soluções de iluminação para salas limpas, eficientes em termos de energia e duráveis, oferecem excelente qualidade de luz que atende às normas mais rigorosas, bem como à legislação que requer luminárias especiais IP65, fáceis de limpar e livres de poeira. Graças à excelente qualidade da luz e à reprodução de cores, essas luminárias Philips para salas limpas também reduzem a fadiga ocular. Isso pode fazer toda a diferença em indústrias como produção de salas limpas, indústria gráfica e fabricação têxtil, onde luz com alto fluxo luminoso e baixo ofuscamento são tão importantes.

Cпецификация
  • Características

    • Totalmente em conformidade com IP65 e ENEC
    • Excelente índice de reprodução de cor (CRI >90)
    • ISO 14644-1 Air cleanness Class 1
    • Baixo índice de ofuscamento UGR <19
    • Suporte para montagem em superfície e cabo de segurança disponíveis como acessórios
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbr-cleanroom-cr350b
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-08-18
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Медицинское освещение

Доступно в регионах:

Южная Америка
Бразилия