Опубликуйте свои продукты
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaGrout-4800
  • Тип продукцииGrouting
  • Группа продукцииCementitious Grouts
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Описание Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 62 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Non-Shrink Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15 11 13
  • Наименование OmniClassCatalyzed Metallic Concrete Grouts