Опубликуйте свои продукты
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
Cпецификация
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpci-system-multi-use-paving
  • Тип продукцииPCI Systems
  • Группа продукцииLandscape and Gardening
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEC011709
  • Название ETIMTile grout
  • Код Uniclass 2015Ss_30_14
  • Описание Uniclass 2015Paving systems
  • Код CSI MasterFormat 201432 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rigid Paving
  • Номер OmniClass23-11 21 17
  • Наименование OmniClassPaving Blocks

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Германия
Дания
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Словакия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция