Опубликуйте свои продукты
Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry.

Features:
60 of the highest efficiency, premium quality monocrystalline cells result in a maximum power rating of 310Wp.
25-year linear power performance guarantee to 82%.
12-year product/workmanship warranty.
(-0/+5W) All positive module sorting ensures maximum performance.
Light And Durable.
Pid Resistant: Proven in accordance to IEC 62804-1.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Specification:
    Module Power: 310 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    Vmp: 33.05 Volts
    Imp: 9.38 Amps
    Voc: 40.25 Volts
    Isc: 9.93 Amps
    Module Efficiency: 19%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 64.96 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatibleM

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSilfab-Solar-SLA-M-310-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Тип продукцииSolar
  • Группа продукцииSolar Panel
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
  • Название по ССКПУ ООНPower sources
  • Код ССКПУ ООН2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Наименование OmniClassSolar Panels